最大限度地延长正常运行时间和延长部件寿命
保护敏感的控制装置和驱动装置免受粉尘和油污的损害,同时防止其过热,以最大限度地延长正常运行时间和寿命。利用 nVent HOFFMAN 行业领先的解决方案,在几乎任何环境中可以保护您的重要资产,符合监管要求。
从各种解决方案、型号、尺寸、配置、容量、材料和类型评级中选择,通过我们全球 3,000 多家经销商网络,快速获得您所需的优质产品。
- 12,000 多个 SKU,包括接线盒、壁挂式、立式、组装式和 HMI 机壳,可随时安装
- 所有产品都达到最高行业标准,包括 IEC、UL、IP 和 NEMA
- 先进的、内部实验室测试、验证和全球代理认证服务
- 定制工程服务
特色产品
不确定从哪儿入门?
没有两个环境完全相同,这意味着在一个应用中的设备保护方案,在另外一个应用中可能并不适合。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。