以最高标准进行保护
通过业界领先的设备保护解决方案,保护您的重要资产并满足您的严格要求。从基本环保到有害或腐蚀性的应用,我们帮助客户满足各种行业标准,包括美国安全检测实验室公司、知识产权和美国电气制造商协会等。
在 nVent,我们先进的实验室里有帮助客户解决一些复杂问题的应用专家和技术人员。电气保护是我们的专长,客户相信我们为几乎任何应用程序提供智能、量身定做的电气设备保护解决方案。
控件和驱动器
当您需要实现工业自动化和保护电气系统时,请与全球领导者合作。对于自动化网络、机器人、机床系统、材料处理设备等等,nVent HOFFMAN 和 nVent ERIFLEX 能够利用我们的过程控制和电气保护技术实现这一标准。
腐蚀环境
使用我们专门为 I 类、II 类和 III 类应用设计的机壳解决方案,防止您的自动化设备受到有害化学品、溶剂等的的侵害。我们使用 ABS、聚酯、聚碳酸酯和玻璃纤维等材料生产数百种非金属机壳,以防有害酸、碱和溶剂损害控制装置和电气系统。
危险环境
nVent HOFFMAN 机柜和 nVent ERIFLEX 低压电力系统可以在危险场所保护关键设备的正常运行和操作人员的安全。我们的产品坚固耐用,并通过了第三方认证,可帮助保护复杂的自动化系统和电气设备。nVent HOFFMAN 是恶劣环境下客户广泛认可的机柜品牌,在全球范围内为工业自动化应用提供过 300多万台机柜。
卫生环境
经专门设计并通过 NSF® 认证的 nVent HOFFMAN Watershed 不锈钢机柜可以在卫生冲洗环境中保护关键控制装置和电气系统。我们在这一领域的创新有助于让人们远离危险和防止代价高昂的被迫停机。
不确定从哪儿入门?
没有两个环境完全相同,这意味着在一个应用中的设备保护方案,在另外一个应用中可能并不适合。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。