应用 建筑安全和电气保护 依靠 nVent ERICO、PYROTENAX 和 ERIFLEX 提供雷电保护系统和防火接线解决方案,以降低商业建筑的风险。我们的产品满足严格的标准和规范,有助于保护您的商业空间。 混凝土结构 nVent LENTON 混凝土强化解决方案在桥梁、巷道和商业建筑中被证实值得信赖,在满足或超过当地规范标准和强化安全的同时,帮助工程师实现螺纹钢安装的结构完整性和连续性。 数据中心和网络解决方案 nVent HOFFMAN、SCHROFF 和 CADDY 提供了一整套用于灵活性和兼容性的模块化平台,其中包括机架和机柜、冷却、电源、线缆路径、泄漏检测等。 电气安全 nVent HOFFMAN 提供了根据行业最严格的国际电工委员会 (IEC)、美国安全检测实验室公司 (UL)、知识产权 (IP) 和美国电气制造商协会 (NEMA) 标准设计的断开机壳、电气联锁、IR 窗口、数据端口和安全封锁。 电气机柜解决方案 nVent HOFFMAN 电气机壳为几乎任何地方,不论温和环境还是恶劣环境,提供智能的、量身定做的电气外壳解决方案。该解决方案满足或超过包括美国安全检测实验室公司、知识产权和美国电气制造商协会在内的最高行业标准。 电伴热解决方案 nVent RAYCHEM 解决方案可以保证关键工序的正常运行,保护管道和设备不结冰,保持输送线中液体的流动,并在工业、商业和住宅应用中提供冬季安全保障。 电子防护方案 凭借广泛旨在保护和冷却敏感电子的产品,nVent SCHROFF 与业界领先的质量、支持和服务相结合,能够成为您在仪器、铁路、数据通讯和电信设备等应用领域的差异设计合作伙伴。 工业电子设备机柜 从 19" 机柜和插箱到小尺寸机壳,nVent SCHROFF 提供各种产品以供工业环境中的各种电子设备使用。 紧固和悬挂 nVent CADDY 是适用于商用电机、数据通信、消防喷淋、地震、暖通空调和电信应用的证实为值得信赖的悬挂解决方案。 电地暖 nVent NUHEAT 解决方案将舒适感与创新、节能的电辐射地板加热技术和恒温器融为一体。 泄漏检测 使用 nVent RAYCHEM TraceTek 解决方案保护您的工业场地和商业建筑免受水和燃料泄漏的影响。 配电 我们依靠 nVent RAYCHEM、HOFFMAN、SCHROFF 和 ERIFLEX 为伴热面板、电源管理软件和 Intelligent PDU 提供全面的电源管理和配电解决方案。 电力和信号系统 提高保障铁路安全性和可靠性的可靠解决方案,包括线缆到轨道连接产品以及浪涌和雷电保护解决方案 轨道交通防护方案 nVent SCHROFF 电子外壳和相关产品经受得住恶劣的环境条件,同时提供内部系统的便捷访问。我们的模块化产品平台、特定的应用专业知识和创新的新技术为铁路工程提供了个性化的解决方案。
建筑安全和电气保护 依靠 nVent ERICO、PYROTENAX 和 ERIFLEX 提供雷电保护系统和防火接线解决方案,以降低商业建筑的风险。我们的产品满足严格的标准和规范,有助于保护您的商业空间。
电气安全 nVent HOFFMAN 提供了根据行业最严格的国际电工委员会 (IEC)、美国安全检测实验室公司 (UL)、知识产权 (IP) 和美国电气制造商协会 (NEMA) 标准设计的断开机壳、电气联锁、IR 窗口、数据端口和安全封锁。
电气机柜解决方案 nVent HOFFMAN 电气机壳为几乎任何地方,不论温和环境还是恶劣环境,提供智能的、量身定做的电气外壳解决方案。该解决方案满足或超过包括美国安全检测实验室公司、知识产权和美国电气制造商协会在内的最高行业标准。
轨道交通防护方案 nVent SCHROFF 电子外壳和相关产品经受得住恶劣的环境条件,同时提供内部系统的便捷访问。我们的模块化产品平台、特定的应用专业知识和创新的新技术为铁路工程提供了个性化的解决方案。