Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Frostskydd av rör

Förhindra att rör fryser

Kalla vintrar kan leda till att rör och vattenledningar fryser och spricker. Det innebär avbrott i vattentillförsel och dyra reparationer. Skydda rören från att frysa, genom att installera ett pålitligt värmekabelsystem för rör. Det skyddar fastigheten på lång sikt.  

FROSTSKYDD_AV_RÖR för bostäder

Säkra och tillförlitliga system 

I kallare klimat är det viktigt att planera i förväg för att säkerställa att rör, sprinklersystem, vattenutkastare och andra viktiga försörjningsenheter inte fryser i, eller i anslutning till ditt hem. 

nVent RAYCHEM-teknologin är den perfekta lösningen för att skydda rör från att frysa. Vår värmekabel är fäst på utsidan av vattenröret eller installeras inuti röret. Kabeln ger precis tillräckligt med värme för att förhindra vattenrören från frysa på vintern.

Våra lösningar för frostskydd av vattenrör: 

  • Enkel installation: Vi erbjuder system för snabb installation och lösningar med längdanpassade värmekablar när hög flexibilitet på plats är viktigt.  
  • Energieffektiva: Självbegränsande värmekablar justerar sin effekt baserat på temperaturen, vilket säkerställer rätt effekt vid olika temperaturer. 
  • Enkel design, brett sortiment: Oavsett vilka behov du har kommer nVent RAYCHEM att ha lösningen. 

Lösningar

 

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt

Halogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign

XL-Trace återförsäljarpaket, självbegränsande, halogenfri värmekabel med lågt rökutsläpp

Halogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign

XL-Trace i färdiga längder med påmonterad an- och avslutning. Värmekabeln är självbegränsande, halogenfri och med lågt rökutsläpp.

Halogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign

Raychem WinterGard FS självbegränsande värmekabel

ETL självbegränsande värmekabel

Tunn och flexibel för enkel installation. Används för både utvändig och invändig förläggning. Dricksvattengodkänd.
Teknik Självbegränsande Självbegränsande Självbegränsande Självbegränsande Självbegränsande
Typ Kabel Kabel i lättanvänd spolbox Färdiga värmekabelpaket Kabel Kabel
Placering Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar Vattenrör, avfallsavfallsledningar, centrala värmerör För både utvändig och invändigt förläggning på och i vattenrör. Dricksvattengodkänd
För
 
Teknik
Typ
Placering
För

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov. 

Inköpsställen

Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink