Pålitliga och lättinstallerade golvvärmelösningar
Upplev komforten med ett varmt golv i alla typer av rum, t ex badrum, kök, hall, vardagsrum samt förråd och uterum. nVent RAYCHEM-golvvärmesystem är energieffektiva och skapar hög boendekomfort. Anpassade för alla typer av fastigheter. Snabb och enkel installation, Wifi-styrda golvvärmetermostater och garanti upp till 20 år.

nVent RAYCHEMs golvvärmesystem ger hotellgäster eller hyresgäster en lyxig komfort med uppvärmda golv. Våra golvvärmeprodukter är utformade för att leverera jämnt fördelad värme för alla typer av golvbeläggningar. Vårt breda utbud av termostater erbjuder olika kontrollalternativ som gör att du kan styra golvvärmesystemet med optimal energieffektivitet.
Övriga fakta om elektrisk golvvärme:
- Elektrisk golvvärme installeras nära golvytan för att ge snabb uppvärmning.
- Med golvvärme kan rumstemperaturen normalt sänkas till en lägre nivå, utan minskad komfort.
- Värmestrålning från ett konventionellt uppvärmningssystem med radiatorer kan resultera i stora temperaturväxlingar (18–65 °C). Värme från ett golvvärmesystem ger lägre temperaturväxlingar (20–25 °C) och fördelar värmen jämnare.
Referensobjekt
Lösningar
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Behöver du hitta våra produkter för värmespårning i rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.