Undvik skador från tjälskjutning med säkra och tillförlitliga system
Låga temperaturer i frysrum, kylrum och ishallar kan tränga igenom golvkonstruktionen, även om de är isolerade. När det underliggande marklagret fryser dras vatten, med hjälp av kapillärkrafter, in i det frysta lagret. Så småningom bildar vattnet en koncentrerad ismassa. Denna växande ismassa kan leda till tjälskjutning, som gör att golvet spricker. Detta kan orsaka skador på hela den bärande konstruktionen. nVent RAYCHEM värmekabelsystem för tjältining består av värmekabel som installeras i under golvets isolering. Denna förhindrar tjälskjutning i konstruktionen.
Effektivt skydd mot tjälskador, som är inbyggt i konstruktionen, förhindrar tjäle och skador i frysrum, kylrum och ishallar.
nVent RAYCHEM elektriska värmekabelsystem energieffektiva, enkla att utforma, installera och underhålla. De är även kostnadseffektiva.
- Med vattenburna uppvärmningssystem kan glykol läcka ut i marken och orsaka skador på miljön. Denna risk undviks med elektriska värmekabellösningar.
- Komplett sortiment av energieffektiva styrsystem, för alla behov
- Enkla system som består av värmekablar, energieffektiva styrsystem och smarta tillbehör.
- Elektriska system med tjältining kräver färre komponenter och kostar mindre att installera än komplexa vätskesystem
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du värmekabelsystem för rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.