Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Varmhållning av spillvattenledningar

Varmhållning av spillvattenledningar

Flödeskontroll innebär varmhållning av t ex fettavfall, med elektriska värmekablar. Värmen sänker vätskans viskositet så att den kan flyta genom ett rör eller en tank. nVent RAYCHEM-systemen klarar av ett brett spektrum av vätsketemperaturer i en mängd olika applikationer.

flödeskontroll, kommersiella fastigheter

Hantering av fettavfall 

nVent RAYCHEM värmekabelsystem för fettavfall är utformat för att upprätthålla en temperatur på 43 °C/110 °F

för att hålla fett- och oljeblandningen (FOG) flytande från kök till fettavskiljare. Systemet upprätthåller flödet även i de mest krävande kommersiella köken. Därmed minskar kostnaderna för underhåll och stilleståndstid.

Varmhållning av brännolja

Ett varmhållningsystem för brännolja är utformat för att upprätthålla vätsketemperaturen och därmed bibehålla flödet. Typiska användningsområden inkluderar bränsleledningar som innehåller bränsleolja nr 2, som bibehålls vid 4 °C, bränsleolja nr. 6 som bibehålls vid 43 °C eller andra vätskor som blir trögflytande vid temperaturer under 65 °C.

TraceCalc Pro för kommersiella fastigheter

Lättanvänt webbaserat designverktyg för att skapa enkla eller komplexa utformningar av tillämpningar för flödesunderhåll.
 

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov. 

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter för värmespårning i rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink