Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Serien polymerisolerad värmekabelteknik

nVent RAYCHEMs polymerisolerade (PI) värmekablar är utformade för frostskydd och temperaturunderhåll i farliga miljöer vid tillämpningar med långa ledningar. Serieresistiva värmekablar kan användas när kretslängderna överskrider klassificeringen för värmekablar med parallell resistans och en enda strömkälla krävs. 

Polymerisolerad värmespårningsteknik är: 

  • Kretsar upp till 5 km från en enda strömkälla
  • Varmhållningstemperaturer upp till 200 °C
  • Exponeringstemperatur upp till 300 °C
  • Upp till 750 VAC nätspänning
  • Upp till 10 års garanti 

nVent RAYCHEM PI-kablar är: 

  • Säkra och tillförlitliga
  • Enkla att installera och flexibla
  • En del av ett beprövat system med kompatibla regler- och övervakningslösningar samt komponenter
  • Finns i ett stort utbud av kabelresistanser

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov. 

Inköpsställen

Söker du värmekabelsystem för rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink