Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Serieresistiv mineralisolerade värmekabel

Utrustning, kablar och rör som finns inuti ett modernt industrikraftverk.

Mineralisolerade (MI) värmekablar är utformade för höga exponeringstemperaturer i och utanför Ex-klassade områden. MI-värmekablar används när hög effekt eller extrem beständighet mot korrosiva ämnen krävs. 

  • nVent RAYCHEMs mineralisolerade värmekablar ger
  • uteffekt upp till 300 W/m
  • Nätspänning upp till 600 Vac 
  • Varmhållningstemperaturer upp till 550 °C
  • Exponeringstemperatur upp till 700 °C (högre temperaturer på begäran)
  • Kretsar upp till 3 km från en enda spänningskälla
  • MI-värmekablar kan levereras som fabriksterminerade enheter med lödda eller lasersvetsade skarvar, för hög kvalitet och förenklad installation

MI-värmekablar består av enkla eller dubbla ledare isolerade med magnesiumoxid som i sin tur har ett sömlöst metallhölje. Kablarna skarvas i ändarna med kallkabel och ändavslutning.

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov. 

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter för värmespårning i rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink