Effektbegränsande värmekabelsystem
nVent Raychems effektbegränsade värmekablar (VPL) kan användas till frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt och/eller hög temperaturtålighet.
nVent Raychems effektbegränsande kablar är parallella värmekablar bestående av en legerad resistanstråd som ligger lindad runt två parallella ledare. Avståndet mellan ledarnas kontaktpunkter utgör värmezonens längd.
Resistansen i resistanstråden ökar vid högre temperatur och reducerar då avgiven effekt. Effektbegränsande värmekabel tillåts att överlappas en gång eftersom värmen reduceras vid de överlappande punkterna.
nVent RAYCHEM effektbegränsande värmekabels egenskaper
- Bibehåll temperaturer upp till 235 °C
- Exponeringstemperatur upp till 260 °C
- Kretslängder upp till 450 m från en matningspunkt
- Nätspänning upp till 480 VAC
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du värmekabelsystem för rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.