Legionellaskydd och enkel BMS-integration
Legionellaskydd och enkel BMS-integration
Girvan Community Hospital
Girvan, Skottland, Storbritannien
Utmaning:
Behövde ett varmvattendistributionssystem som inte bara var mycket energieffektivt utan även lätt att installera och balansera. Systemet var också tvungen att övervinna de potentiella problem som orsakas av legionella och det skulle vara kompatibel med det övergripande systemet för fastighetsautomation (BMS). Tiden var också en viktig faktor för projektet eftersom projekttiden var kort - endast ett år från design till slutlig drifttagning.
Lösning:
Systemet är kapabelt att upprätthålla vattentemperaturer vid en standard på 55 °C, och systemet har även fått möjlighet att öka temperaturen till 65 °C under legionella-förebyggande cykler. Totala minskningar av kapital-, drifts- och underhållskostnader har gett långsiktiga fördelar. Sjukhuset tilldelades priset för Best Sustainable Design i 2010 års Building Better Healthcare Awards och Health Facilities Scotland Award for energi och miljö.