Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000875

XTV självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM XTV självbegränsande värmekablar används främst för frostskydd av rör och kärl som ångrensas och varmhållning upp till 121 °C. De klarar intermittent exponering upp till 250 °C. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 121 °C
Matningsspänning 200 – 277 V
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 250 °F
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 250 °C
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 482 °F
Max antal timmar för intermittent exponering 1000 h
Typ av jordning Fläta
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Yttermantelns material Fluorpolymer för hög temperatur
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink