XTV Self-Regulating Heating Cable
XTV självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM XTV självbegränsande värmekablar används främst för frostskydd av rör och kärl som ångrensas och varmhållning upp till 121 °C. De klarar intermittent exponering upp till 250 °C. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Förenklad design i Ex-klassade områden: T2 och T3-T6 beroende på system
- Längre kretslängder möjliga med grövre ledare
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 121 °C |
Matningsspänning | 200 – 277 V |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 250 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 250 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 482 °F |
Max antal timmar för intermittent exponering | 1000 h |
Typ av jordning | Fläta |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Yttermantelns material | Fluorpolymer för hög temperatur |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.