VPL effektbegränsande värmekablar
nVent RAYCHEM VPL effektbegränsande värmekablar används huvudsakligen för varmhållning upp till 235 °C och tål intermittent exponering upp till 260 °C. VPL erbjuder hög uteffekt vid höga temperaturer, vilket kan reducera antalet värmekablar som krävs och är godkänd för Ex-klassade områden. Även lämplig för frostskydd. Yttermantel av fluorplast (-CT) ger hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.