Universal Connection Kit for PI Cables
Anslutningssats för PI-kablar
nVent RAYCHEM CS-150-UNI-P är en universell, kallapplicerad anslutning för polymerisolerade (PI) värmekablar. Den används för skarvning och anslutning av PI-värmekablar till kallkabel (max 32A) eller 3-ledar flexibel matningskabel (max 25A) med skruvplint. Godkänd för användning i Ex-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Olika konfigurationer som anpassas för varje applikation
- Elektriska anslutningar via plint, inga specialverktyg behövs
- Godkänd för användning i Ex-klassade områden
Specifikationer
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.