TT-TS12 Alarm Panel
TT-TS12 larmpanel
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 pekskärmspanel ger ett grafiskt användargränssnitt för hantering och visning av information från ett nätverk med upp till 250 externa läckdetekteringskretsar. Med interaktiva och dynamiska läcksökningskartor och displayer kan läcksökningen visas på golvplan, rörlayout eller foto av en enda utrustning. Ger snabb statusöversikt över alla läckdetekeringskablar. Fungerar med TTSIM eller trådlösa nätsändare.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera och använda
- Grafisk visning av läckageplats: 12 tum fullfärgs SVGA pekskärm med hög upplösning
- Flexibla gränssnittsalternativ: ljudlarm, sammanfattande reläer, seriella data och webbgränssnitt tillhandahålls som standard
- Ombordminne för upp till 5000 händelser, med enkel offlinearkivering och programuppdateringar
- Finns i olika konfigurationer
- E-postaviseringar tillåter 24/7 fjärrmeddelande om larm
- Uppfyller CE och UL 508-kraven
Specifikationer
Reläkontakter | 8 Reläer (4 System, 4 användarprogrammerbar) |
Djup | 8,26 tum |
Skärm | 12” Pekskärm, TFT LCD |
Höjd | 15,74 tum |
Bredd | 19,68 tum |
Djup | 210 mm |
Höjd | 400 mm |
Bredd | 500 mm |
Drifttemperatur | −20 till 60 °C |
Drifttemperatur | −4 till 140 °F |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.