AT-TS Surface Sensing Thermostat
AT-TS termostat med anläggningsgivare
nVent RAYCHEM AT-TS elektroniska termostater med anläggningsgivare eller luftgivare. Används för självbegränsande värmekablar till frostskydd av rör eller varmhållningsapplikationer.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Energibesparande elektronisk termostat med temperaturgivare för rör eller omgivningsavkänning.
- Justerbar: –5 °C till +15 °C (AT-TS-13), 0 °C till +120 °C (AT-TS-14)
- Brytare för värmekablar max. ström 16 A, 250 VAC
- Enkel och snabb installation.
- Enkel att använda: LED indikerar när kablarna är spänningssatta eller larmar om temperaturgivaren är skadad eller defekt
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Djup | 2,16 tum |
Höjd | 4,72 tum |
Bredd | 4,8 tum |
Djup | 55 mm |
Höjd | 120 mm |
Bredd | 122 mm |
Kapslingsklass | IP65 |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.