TM20EX Mechanical Thermostat

TM20EX mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX är en mekanisk ytavkännande termostat som ger temperaturreglering och temperaturbegränsning i Ex-klassade områden. Temperaturlimitern förhindrar att värmesystemet överskrider förinställd maxtemperatur om termostaten inte fungerar eller om en processtemperatur blir för hög. Finns i områden: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C och +50 °C +300 °C. Maximal märkspänning är 400 VAC. Högsta brytström är 16 A.