TM20EX Mechanical Thermostat
TM20EX mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX är en mekanisk ytavkännande termostat som ger temperaturreglering och temperaturbegränsning i Ex-klassade områden. Temperaturlimitern förhindrar att värmesystemet överskrider förinställd maxtemperatur om termostaten inte fungerar eller om en processtemperatur blir för hög. Finns i områden: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C och +50 °C +300 °C. Maximal märkspänning är 400 VAC. Högsta brytström är 16 A.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera och använda: levereras med 3 m lång vätskefylld känselkropp och kapillär av rostfritt stål, 6 kabelingångar
- Energibesparande, anliggningsgivare
- Justerbar temperaturreglering för inställningar: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C and +50 °C +300 °C (med temperaturbegränsningsintervall vid +0 °C +120 °C, +50 °C +300 °C och +50 °C +300 °C)
- Brytare, max. ström 16 A, 400 VAC: oberoende Ex d potentialfri enpolig växlande kontakt
- Lätt enhet, kan rörmonteras med nVent RAYCHEM dosfäste eller ytmonterad
Specifikationer
Djup | 3,54 tum |
Höjd | 4,72 tum |
Bredd | 8,66 tum |
Märkström | 16 A |
Djup | 90 mm |
Höjd | 120 mm |
Bredd | 220 mm |
Maxspänning | 400 V |
Material | Glasfiberförstärkt polymer |
Termostat brytkapacitet | Max 16 A vid 400 VAC, Resistanslast |
Termostattyp | Mekanisk termostat |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.