TM20 Mechanical Thermostat
TM20 mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-20-S är en ytavkännande termostat som tillhandahåller temperaturreglering och temperaturbegränsare i ej Ex-klassade områden. Finns i 3 temperaturintervall. 0–100 °C; 0–200 °C; 50–300 °C.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att använda: justering av börvärde och återställning av temperaturbegränsare utan att öppna höljet det görs via avtagbara pluggar i locket
- Direkt anslutning av värmekabeln
- Kapslingsskydd: både 2 meter lång vätskefylld känselkropp och kapillär i rostfritt stål skyddas vid höljet med en flexibel skyddsslang
- Högtemperaturskydd: för att förhindra att varmhållningssystemet överskrider en förinställd maxtemperatur om regleringstermostaten inte fungerar eller om en kritisk processtemperatur uppnås
Specifikationer
Hysteresis/ kopplingsdifferens | 2,5 % temperaturområde |
Maxspänning | 230 V |
Termostat brytkapacitet | Max 16 A vid 230 VAC |
Begränsarens brytkapacitet | Max 16 A vid 230 VAC |
Termostattyp | Mekanisk termostat |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.