TCONTROL-05 Electronic Controller
TCONTROL-05 elektronisk regulator
nVent RAYCHEM TCONTROL-05 är en familj 1-poliga elektroniska temperaturregulatorer för ej Ex-klassade områden. Oftast monteras dessa regulatorer i paneler. Olika versioner av dessa regulatorer finns tillgängliga, se datablad för mer information. De kan alla användas med alla typer av PT100 temperaturgivare eller standard termoelement. Temperaturintervallet är från -200 till 2400 °C, beroende på vilken typ av temperaturgivare som används.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera, programmera och använda: visar aktuellt ärvärde och börvärde, under programmering ger den även vägledning för att förenkla drifttagningen, servicelarm på relä vid max antal tillslag
- Lättanvänd RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG programvara kan alternativt användas för konfiguration med dator
- Robust, kompakt och utrymmesbesparande
- Justerbart börvärde: -200 °C till +2400 °C, beroende på temperaturgivare
- Tidsfördröjning vid uppstart: kan användas för att undvika höga startströmmar vid uppstart
- Temperaturgivarna övervakas permanent för fel
Specifikationer
Höjd | 1,89 tum |
Bredd | 1,89 tum |
Djup | 3,07 tum |
Drifttemperatur | 14 – 131 °F |
Höjd | 48 mm |
Bredd | 48 mm |
Djup | 78 mm |
Spänning | 110 – 240 V |
Drifttemperatur | −10 till 55 °C |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.