T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
T2Röd självbegränsande golvvärmekabel i paket med termostat och tillbehör
nVent RAYCHEM T2Röd är en självbegränsande golvvärmekabel för nybyggnation och renovering. För ingjutning i tunna skikt, i betong eller förläggs i Reflecta isolerskivor. Passar för natursten och klinker, men är bäst lämpad för temperaturkänsliga övergolv som trä-, parkett och laminatgolv. T2Röd värmekabelpaket innehåller kabel på spole, SENZ WIFI programmerbar och digital golvvärmetermostat med pekskärm och alla tillbehör som krävs för att montera golvvärmesystem (installationsmanualer, snabbstartsguide, limstavar, givarslang och golvgivare).
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Energieffektiv och självbegränsande: justerar automatiskt värmeavgivningen, mer värme nära fönster, mindre värme under möbler och mattor. Minskar risken för övertemperatur på golvytan.
- Ökad komfort vid användning med T2Reflecta isolerskiva: snabb uppvärmning och perfekt värmespridning över hela rummet
- Enkel och snabb installation: anpassningsbar till önskad längd, inget behov av separat kallkabel, får kopplas direkt i dosa eller termostat, lämplig för alla typer av undergolv och dom flesta övergolv, metermärkt.
- Säker och med hög kvalitet: Enkel installation, dimensioneras för uteffekter på 50–100 W/m². Minskad risk för övertemperaturer vid övertäckning av temperaturkänsliga övergolv.
- EcoDesign-kompatibla satser, inklusive den energieffektiva och avancerade SENZ WIFI-termostaten med pekskärm som kan styras via SENZ WIFI-appen eller via röststyrning med Alexa eller Google Assistant-kompatibla smarthögtalare.
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års total garanti tillgänglig, inget underhåll krävs
Specifikationer
Lägsta installationstemperatur | 5 °C |
Uteffekt | 5 – 15 W/m |
Nominell höjd | 5,8 mm |
Nominell bredd | 8,5 mm |
Nominell kabelvikt | 68 g/m |
Uteffekt, Standard | 80 – 125 V/m² |
Max kretslängd | 100 m |
Nominell spänning | 230 V |
Typ av jordning | Fläta |
Yttermantelns material | Fluorpolymer |
Färg | Röd |
Värmekabel teknologi | Självbegränsande |
Termostat ingår | SENZ-WIFI |
Säkring | Typ C/10 Amp |
Spolförpackning | Ja |
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.