T2Green-5 Underfloor Heating Loose Cable
T2Green lågeffekt golvvärmekabel
nVent RAYCHEM T2Green är en serieresistiv golvvärmekabel med låg effekt, 5 W/m. Speciellt framtagen för komfortvärme i lågenergihus, passivhus och byggnader med lågt effektbehov. Värmekabeln är anpassad för att enklare möta kraven i BBR på maximalt installerad eleffekt med avseende på energianvändning i nya byggnader. Tunn miljövänlig PVC-fri tvåledarkabel med inbyggd återledare och 2,5 m påmonterad anslutningskabel. Finns i längder från 15 m till 115 m.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Pålitlig och säker: Tvåledarkabel med påmonterad kallkabel i ena änden.
- Kompletteras med klocktermostat för optimal energieffektivitet. Använd nVent RAYCHEM ECO-design kompatibla termostater av typen SENZ, SENZ WIFI, NRG-DM eller GreenLeaf.
- Pålitlig med lång livslängd: 12 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,22 tum |
Nominell uteffekt | 1,5 W/ft |
Kallkabellängd | 2,5 m |
Nominell uteffekt | 5 W/m |
Ytterdiameter | 5,5 mm |
Kallkabellängd | 8,2 ft |
Uteffekt, Standard | 9 – 15 W/ft² |
Uteffekt, Standard | 30 – 50 V/m² |
Min kabelavstånd | 50 mm |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 90 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 194 °F |
Nominell spänning | 230 V |
Typ av jordning | Fläta |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Färg | Grön |
Yttermantelns material | låg rökhalt, halogenfri |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.