Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000869

STS MT Skinneffekt värmekabel

nVent RAYCHEM STS-MT värmekabel till skinneffektsystem för frostskydd och varmhållning av förisolerade eller långa transferledningar. Kretslängder upp till 25 km är möjliga, vilket minimerar antalet anslutningar och matningsstationer. Lämplig för tillämpningar upp till max 150 °C och godkänd för användning i och utanför Ex-klassade områden. Det yttre manteln av polyolefin är idealiskt för varmhållning av rör med media som råolja, VGO och fenol.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max uteffekt 45,7 W/ft
Max uteffekt 150 W/m
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 150 °C
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 302 °F
Lägsta installationstemperatur -67 °F
Lägsta installationstemperatur -55 °C
Matningsspänning 0 – 5000 V
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Typ av jordning Ingen
Yttermantelns material Polyolefin
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink