STS HV Skin-Effect Tracing Wire
STS HV skinneffekt värmekabel
nVent RAYCHEM STS-HV spårledning är speciellt gjord för medeltemperatur STS Trace Heating-applikationer och är idealisk för långa rörledningsapplikationer där tillgång till strömanslutning och strömkällan är begränsad. STS-HV spårningskabel tillåter kretslängder upp till 50 km (31 miles) mellan strömanslutningspunkter och är godkänd för användning i farliga och ej ex-klassade platser. Den yttre silikonmanteln lämpar sig för applikationer upp till högst 302 °F/150 °C och är godkänd för användning på farliga och ej ex-klassade platser. Den är idealisk för uppvärmning av rörledningar som transporterar material som t.ex. råolja och vakuumgasolja.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Funktioner
- Specialkonstruerad design, beroende på applikationstyp
- Driftsäker: fullt jordat system med nollrisk på rörytor, kan användas i klass 1 division 2 och zon 2 Ex-klassade områden
- Långa kretslängder (upp till 50 km/31 miles), minimerar drift- och installationskostnader genom att reducera antalet strömförsörjningspunkter
- Regleringssystem med flera temperaturingångar för att övervaka och reglera värmekabeln på långa sträckor
- Pålitlig med lång livslängd: hela kretsen är inkapslad i robusta värmerör och dragboxar
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.