STS HT Skin-Effect Tracing Wire
STS HT skinneffekt värmekabel
nVent RAYCHEM STS-MT värmekablar till skinneffektsystem för frostskydd och varmhållning av förisolerade eller långa transferledningar. Circuit lengths up to 7.8 miles/12.5 km are possible, minimizing the number of connection and power source locations. Suitable for applications up to 500 °F/260 °C and approved for use in hazardous and non-hazardous locations. Den yttre manteln av fluorplast är idealisk för varmhållning av rör som transporterar material som svavel och bitumen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Funktioner
- Specialkonstruerad design, beroende på applikationstyp
- Driftsäker: fullt jordat system med nollrisk på rörytor, kan användas i klass 1 division 2 och zon 2 Ex-klassade områden
- Long circuit lengths (up to 7,8 miles/12.5 km), minimize operating and installation costs by reducing the required number of power supply points
- Regleringssystem med flera temperaturingångar för att övervaka och reglera värmekabeln på långa sträckor
- Pålitlig med lång livslängd: hela kretsen är inkapslad i robusta värmerör och dragboxar
Specifikationer
Max uteffekt | 45,7 W/ft |
Max uteffekt | 150 W/m |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 260 °C |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 500 °F |
Lägsta installationstemperatur | -67 °F |
Lägsta installationstemperatur | -55 °C |
Matningsspänning | 0 – 2400 V |
Yttermantelns material | Fluorpolymer |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Typ av jordning | Ingen |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.