Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Mineralisolerade

Välj filter Stäng
Filtrera efter
Rensa filter
Dölj alla Expandera alla
  • Marknader
  • Applikationer
    Visa alla
  • Hazardous Area
  • Max exponerings-temperatur
    Visa alla
  • Max exponerings-temperatur
    Visa alla
  • Tillämpa
Filter
Tillämpat filter:

Underkategorier

MI Alloy 825 - HAx värmekabel

MI Alloy 825 - HAx värmekabel

MI-serien SS321 HSQ värmekabel

MI-serien SS321 HSQ värmekabel

Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar

Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar

MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel

MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel

MI Inconel 600 - HIQ värmekabel

MI Inconel 600 - HIQ värmekabel

MI Koppar - HCC/HCH värmekabel

MI Koppar - HCC/HCH värmekabel

Produkter | 6 resultat (146 artiklar)

A10000622

MI Alloy 825 - HAx värmekabel

Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000622

MI-serien SS321 HSQ värmekabel

För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000336

Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar

För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C.
A10000676.png

MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel

För frostskydd och varmhållning av process. Medelhög uteffekt (upp till 70 °C) och exponeringstemperatur (400°C). Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000622

MI Inconel 600 - HIQ värmekabel

För frostskydd och varmhållning av applikationer som kräver hög uteffekt (till 300 W/m) och/ eller exponeringstemperaturer (till 700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
A10000625

MI Koppar - HCC/HCH värmekabel

Till temperaturunderhållsapplikation vid låga temperaturer, såsom lång uppvärmning av rörledning, kondensskydd och markvärme. Uteffekt till 20 W/ft (65 W/m) och exponeringstemperaturer till 392 °F/200 °C.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink