Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Ex–klassat område
- Max exponerings-temperatur
- Max exponerings-temperatur
Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 14 resultat (59 artiklar)
BTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.
XTVR självbegränsande värmekabel
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
BSA självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden
QTVR självbegränsande värmekabel
För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.
XTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.
IceStop självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.
HWAT självbegränsande värmekabel
Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.
FS självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör, finns med kalla komponenter eller värmekrympningstillsatser.
XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt
För frostskydd av rör. Halogenfri (LSZH) med låg rökhalt. Kan kombineras med RayClic snabbkopplingar.
ETL självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör, både inuti och utanpå röret. Dricksvattengodkänd.
Ansluts med komponenter för värmekrymp.
Ansluts med komponenter för värmekrymp.