Tillämpat filter:
Underkategorier

BTV självbegränsande värmekabel

BSA självbegränsande värmekabel

QTVR självbegränsande värmekabel

XTV självbegränsande värmekabel

IceStop självbegränsande värmekabel

HWAT självbegränsande värmekabel

Raychem WinterGard FS självbegränsande värmekabel

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt

ETL självbegränsande värmekabel

EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark

KTV självbegränsande värmekabel

HTV självbegränsande värmekabel

FroStop Black självbegränsande värmekabel
Produkter | 13 resultat (54 artiklar)

BTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden.

BSA självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden

QTVR självbegränsande värmekabel
För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden.

XTV självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden.

IceStop självbegränsande värmekabel
Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor.

HWAT självbegränsande värmekabel
Ger omgående varmt tappvatten utan behov av recirkulation.

Raychem WinterGard FS självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör, finns med kalla komponenter eller värmekrympningstillsatser.

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt
För frostskydd av rör. Halogenfri (LSZH) med låg rökhalt. Kan kombineras med RayClic snabbkopplingar.

ETL självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör, både inuti och utanpå röret. Dricksvattengodkänd.
Ansluts med komponenter för värmekrymp.
Ansluts med komponenter för värmekrymp.

EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark
Förebygger is- och snö på körramper och andra markytor, självbegränsande värmekabel.