SBS-XX-EV Control Panel for Roof and Gutter De-Icing
SBS-XX-EV Apparatskåp för avisning av tak och rännor
nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 apparatskåp tillhandahåller en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor. Komplett med kapsling, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare. Systemet aktiveras först när kyla detekteras i kombination med fukt i anläggningen. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Hög kapacitet, med maximalt 3–12 kretslängder anslutna i panelen
- Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare
- Energieffektiv och säker: kontrollenhet och givare för temperatur- och fukt ingår
- Komplett system särskilt utformat för att styra värmekabelanläggningar för frostskydd av hängrännor och stuprör
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kapslingsklass | IP65 |
Kapslingsmaterial | Stål |
Montering | Väggmonterad |
Datablad
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.