SBS-MONT-ELEXANT-450c
SBS-MONT-ELEXANT-450 c
nVent RAYCHEM Elexant 450c är den nya generationens styrenhet till värmekabel för frostskydd av rör. Den har en stor touchskärm, kan styra två av varandra oberoende värmekretsar, har multipla reglerlägen och larmfunktion. Ger ett energieffektivt system för frostskydd och varmhållning av rör.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Intuitiv installation och programmering av enheten med en 4,3-tums pekskärm
- Reglerar 2 oberoende värmekretsar
- Inbyggt larmrelä med larmutgång för att indikera spänning-, temperatur- eller kommunikationsproblem
- Övervakning av rörtemperatur, med larm för hög och låg temperatur
- Ladda enkelt ner loggfil med diagnostiska data för varmhållningssystemet
- USB-port för programmering även i avstängt läge och för uppdateringar av mjukvara
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års förlängd produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.