SBS Control Panel for Surface Snow Melting
SBS Apparatskåp för is- och snöfria markytor
nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 apparatskåp tillhandahåller en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar i smältningsapplikationer för ytsnö. Färdigkopplade med kontrollenhet, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare. Den smarta, inbyggda nVent RAYCHEM VIA-DU-20 regleringsenheten gör att systemet endast kan aktiveras när kallt väder och fukt upptäcks i kombination. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Hög kapacitet, med maximalt 3–12 kretslängder anslutna i panelen
- Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare
- Energieffektiv och säker: via inbyggd smart VIA-DU-20 kontrollenhet, kretsar som endast får energi när kallt väder och fukt upptäcks
- Tillförlitligt, komplett system speciellt utformat för värmekabelanläggningar för is- och snöfria markytor.
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kapslingsklass | IP65 |
Kapslingsmaterial | Stål |
Montering | Väggmonterad |
Datablad
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.