Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
RayStat CONTROL-11-DIN Styrenhet
nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN är en elektronisk nivåavkännande temperaturregulator med larmrelä, för självbegränsande värmekablar vid frostskydd av rör eller för varmhållningsapplikationer.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Energieffektiv och säker: med anläggningsgivare och inbyggt larmrelä
- Justerbar: 0 °C till +63 °C
- Brytare för värmekablar max. ström 16 A, 250 VAC
- Enkel installation: För montering på Din-skena
- Lättavläst digital display för temperatur- och larminformation
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.