QTVR Self-Regulating Heating Cable
QTVR självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM QTVR självbegränsande värmekablar är lämpliga för frostskydd av stora rör och kärl med hög värmeförlust och för varmhållning utan behov av ångrensning upp till 110 °C. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Förenklad design för användning i Ex-områden: ovillkorlig T4-klassificering
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på | 110 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 110 °C |
Matningsspänning | 200 – 277 V |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på | 225 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 225 °F |
Typ av jordning | Fläta |
Yttermantelns material | Fluorpolymer |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Certifiering
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.