VPL Power-Limiting Heating Cable
VPL effektbegränsande värmekablar
nVent RAYCHEM VPL effektbegränsande värmekablar används huvudsakligen för varmhållning upp till 235 °C och tål intermittent exponering upp till 260 °C. VPL erbjuder hög uteffekt vid höga temperaturer, vilket kan reducera antalet värmekablar som krävs och är godkänd för Ex-klassade områden. Även lämplig för frostskydd. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Effektiv konstruktion: hög uteffekt vid förhöjda temperaturer reducerar mängd värmekabel, flack effektkurva ger en lägre startström och längre kretslängder på grund av större tvärsnittsarea
- Maximal kretslängd ökar ytterligare vid drift vid högre spänningar: minskar antalet kretsar och matningskretsar
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 260 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 500 °F |
Max antal timmar för intermittent exponering | 1000 h |
Lägsta installationstemperatur | -60 °C |
Lägsta installationstemperatur | -40 °F |
Typ av jordning | Fläta |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Yttermantelns material | Fluorpolymer för hög temperatur |
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.