Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000881

VPL effektbegränsande värmekablar

nVent RAYCHEM VPL effektbegränsande värmekablar används huvudsakligen för varmhållning upp till 235 °C och tål intermittent exponering upp till 260 °C. VPL erbjuder hög uteffekt vid höga temperaturer, vilket kan reducera antalet värmekablar som krävs och är godkänd för Ex-klassade områden. Även lämplig för frostskydd. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 260 °C
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 500 °F
Max antal timmar för intermittent exponering 1000 h
Lägsta installationstemperatur -60 °C
Lägsta installationstemperatur -40 °F
Typ av jordning Fläta
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Yttermantelns material Fluorpolymer för hög temperatur
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink