Polymer Junction Box For PI Cables
Kopplingsdosa för PI-kablar
nVent RAYCHEM JB-EX-XX är kopplingsdosor med eller utan jordplatta och extern jordningsbult. Beroende på typen är de utrustade med plintar på 10 mm² eller 35 mm² för belastningar på upp till 100 A. Används som matningsdosa eller i andra konfigurationer såsom T-förgreningar eller skarvar. Finns i olika storlekar och antal M20-ingångar för att rymma flera konfigurationer och elektriska belastningar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb att installera, enkel att underhålla
- Godkända Ex-områden
- Finns i olika modeller och storlekar för olika konfigurationer
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Kapslingsklass | IP66 |
Montering | Väggmonterad/monterad på dosfäste |
Omgivnings-temperatur | −55 till 55 °C |
Omgivnings-temperatur | −67 till 131 °F |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.