NGC-40 Series, Control Module
NGC-40, Reglermodul
nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (för 1-fasvärmare) och NGC-40-HTC3 (för trefasvärmare) används för att reglera antingen ett halvledare relä eller en kontaktor inom NGC-40 regler- och övervakningssystem. Den här modulen har även en larmutgång och en digital ingång. Larmutgången kan användas för att reglera en extern larmsignal. Den digitala ingången är programmerbar och kan användas för olika funktioner såsom att tvinga utgångar av och på. Andra funktioner i den här modulen inkluderar jordfel och driftströmsmätning för både HTC och HTC3. HTC-modulens frontpanel har LED-indikatorer för olika statuslägen. På frontpanelen finns också en testknapp för jordfel och värmekabel.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- DIN-sken monterad och en del av NGC-40-systemet
- Individuella enskilda kontroller ger högsta tillförlitlighet åt kritiska värmekabelkretsar
- Maximal flexibilitet i design genom att data kan delas bland värmekabelkretsarna inom samma panel, samt de programmerbara digitala ingångarna och larmutgångarna från varje modul
- Permanent övervakning av värmekabelns funktion och detaljerad larmrapportering förenklar underhåll och ökar personalens säkerhet
Specifikationer
Spänning | 24 V |
Typ av spänning | DC |
Drifttemperatur | −40 till 149 °F |
Drifttemperatur | −40 till 65 °C |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.