NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module
NGC-30 serien, MONI-RMC basmodul
nVent RAYCHEM regleringsmoduler (RMC) för värmekabelkretsar reglerade av nVent RAYCHEM NGC operatörspanel (NGC-UIT). RMC-enheter är modulära och kan konfigureras med 2 till 40 reläutgångar. En enkel nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kan kommunicera med upp till 10 RMC via en enkel, tvinnad tvåledar-RS-485-kabel för att ge distribuerad kontroll av upp till 260 värmekabelkretsar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- 2 digitala ingångar per DI-modul
- 2 reläutgångar per RO-modul
- Upp till 20 DI- och 20 RO-moduler per RMC-basmodul
- Varje basmodul har sin egen modbus-adress
Specifikationer
Montering | DIN-skena |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.