NGC-30 Series, Current Sensing Board
NGC-30 serien, strömmätningskort
nVent RAYCHEM NGC-30 serien - Strömmätningskortet är ett kort för montering på DIN-skena och mäter drift- och läckström.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation
- Monterad i NGC-30 skåpet
Specifikationer
Spänning | 12 V |
Typ av spänning | DC |
Drifttemperatur | −40 till 140 °F |
Drifttemperatur | −40 till 60 °C |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.