Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000468

NGC-30 serien, reglerkort

nVent RAYCHEM NGC-30-serien – Reglerkorten består av kortmonterade moduler som tar in temperatursingaler (PT100), styr och larmar för upptill fem värmekabelkretsar. Finns med antingen elektromekaniska (NGC-30-CRM) eller halvledare reläer (NGC-30-CRMS).

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Märkström 0,4 A
Höjd 3,54 tum
Bredd 9,76 tum
Spänning 12 V
Höjd 89,9 mm
Bredd 248 mm
Typ av spänning DC
Data kopierade
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink