NGC-30 Series, Controller Board
NGC-30 serien, reglerkort
nVent RAYCHEM NGC-30-serien – Reglerkorten består av kortmonterade moduler som tar in temperatursingaler (PT100), styr och larmar för upptill fem värmekabelkretsar. Finns med antingen elektromekaniska (NGC-30-CRM) eller halvledare reläer (NGC-30-CRMS).
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation
- Monterad i NGC-30-skåp inuti kortrack
Specifikationer
Märkström | 0,4 A |
Höjd | 3,54 tum |
Bredd | 9,76 tum |
Spänning | 12 V |
Höjd | 89,9 mm |
Bredd | 248 mm |
Typ av spänning | DC |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.