Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000240

NGC-20 Kontroll

nVent RAYCHEM NGC-20-C-E är ett avancerat, fältmonterbart elektroniskt temperaturregleringssystem som tillhandahåller lokal kontroll och centrala övervakningsfunktioner, som används för enfaskretsar upp till 25 A och lämpliga för Ex-klassade områden. NGC-20-CL-E är försedd med en integrerad intelligent temperaturbegränsare (SIL 2-enhet).

Läs mer Ladda ner specifikationer
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Märkström 25 A
Drifttemperatur 40 – 132 °F
Temperaturområde −200 till 700 °C
Temperaturområde −328 till 1292 °F
Drifttemperatur −40 till 56 °C
Spänning 254 V max
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink