Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000240

NGC-20 Kontroll

nVent RAYCHEM NGC-20-C-E är ett avancerat, fältmonterbart elektroniskt temperaturregleringssystem som tillhandahåller lokal kontroll och centrala övervakningsfunktioner, som används för enfaskretsar upp till 25 A och lämpliga för Ex-klassade områden. NGC-20-CL-E är försedd med en integrerad intelligent temperaturbegränsare (SIL 2-enhet).

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Märkström 25 A
Drifttemperatur 40 – 132 °F
Temperaturområde −200 till 700 °C
Temperaturområde −328 till 1292 °F
Drifttemperatur −40 till 56 °C
Spänning 254 V max
Data kopierade
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink