Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000418

Anslutningsdosa för flera värmekablar

nVent RAYCHEM JBM-100 är en kopplingsdosa som används för att ansluta spänning upp till tre nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL värmekablar och innehåller även anslutningssatser och isoleringsgenomföring. De finns i två versioner, anpassade för lokala installationsmetoder och finns även med en spänningsindikator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

Läs mer Ladda ner specifikationer
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

För Ex-zon gas 1, 2
Antal ingångar 2
Antal anslutningsplintar 6
Max ledararea 10 mm²
För Ex-zon damm 21, 22
Anslutningstyp kallapplicerad
Material Glasfiberförstärkt polymer
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Kapslingsklass IP66
Kabelingång M25
Förpräglande ingångar Nej
Montering På rör
Lock fastsättning Skruvad
Halogenfri Ja
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink