MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD Sensor for Hazardous Areas
MONI-PT100-EXE-SENSOR PT100-givare för Ex-klassade områden
nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR är en tretrådig platinamotortemperaturdetektor (PT100) som normalt används med reglage- och övervakningssystem när noggrann temperaturreglering krävs i EX-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: M20 EEx e förskruvning är förinstallerad
- Temperaturintervall: -100 °C till +500 °C
- Driftsäker under lång tid, 6 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Certifiering
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.