MI Series SS321 HSQ Heating Cable
MI värmekabel i rostfritt SS321
nVent RAYCHEM HSQ serieresistiv mineralisolerade (MI) värmekablar i rostfritt stål (SS321) för frostskydd och varmhållning. De kan användas för exponeringstemperaturer upp till 700 °C (beroende på skarv) och uteffekter på upp till 150 W/m. Den rostfri stålmanteln ger en hög korrosionsbeständighet mot många olika organiska syror och alkalier. Godkänd för användning i Ex-klassade områden. Snabbleverans för konfigurerade värmekablar vid behov.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Reducerad total installerad kostnad
- Minskade kostnader för strömförsörjning: lägre startström jämfört med andra typer
- Enkla regleringar: strömövervakning av serieresistiva värmekablar ger kontinuerlig övervakning av viktiga kretsar
- Snabb leverans för konfigurerade värmekablar vid behov
- Standard 550 °C kontinuerlig temperaturtålighet med hårdlödning
- Tillval 700 °C kontinuerlig temperaturtålighet med lasersvetsning
- Hög korrosionsbeständighet mot många olika organiska syror och alkalier
Specifikationer
Max uteffekt | 45,7 W/ft |
Max uteffekt | 150 W/m |
Mantelmaterial | 321 rostfritt stål |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 680 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 1256 °F |
Lägsta installationstemperatur | -76 °F |
Lägsta installationstemperatur | -60 °C |
Matningsspänning | 0 – 500 V |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Isoleringsmaterial | Magnesiumoxid |
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.