Metal Mesh
Putsnät
nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX är ett galvaniserat metallnät. Finns i två storlekar, 10 m (U-ACC-MM-10) och 25 m (U-ACC-MM-25).
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation: enkel att rulla ut
Specifikationer
Rutstorlek | 10 mm |
Ytbeläggning | Galvaniserad |
Material | Metall |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.