Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000876.tif image

KTV självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM KTV självbegränsande värmekablar används huvudsakligen för varmhållning av rör/kärl som ångrensas, upp till 150 °C. Används även till frostskydd av system med höga värmeförluster. De klarar intermittent exponering upp till 250 °C. Yttermantel av fluorplast (-CT) ger hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

Läs mer Ladda ner specifikationer
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 150 °C
Matningsspänning 200 – 277 V
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 250 °C
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 300 °F
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 482 °F
Max antal timmar för intermittent exponering 1000 h
Lägsta installationstemperatur -60 °C
Lägsta installationstemperatur -40 °F
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Yttermantelns material Fluorpolymer för hög temperatur
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink