Junction Box for Non-Hazardous Industrial Locations
Kopplingsdosa för ej Ex-klassade områden
nVent RAYCHEM-kopplingsdosor för ej Ex-klassade områden är utformade för att ansluta spänning upp till tre RAYCHEM BSA, BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL värmekablar. De är en del av ett modulärt komponentsystem som ger flexibilitet och kan vara antingen vägg- eller rörmonterad. Anslutningssats (M25) och isoleringsgenomföringar måste beställas separat.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Snabb installation
- Rymlig låda med åtkomst framifrån
- Lockskruvar sitter fast i locket och tappas inte under installationen
- Fjäderbelastade plintar för snabb och säker anslutning
- Pålitlig drift
- Kraftig glasförstärkt polymer
- Väderresistent IP66
- 10 års produktgarantiförlängning
Specifikationer
Material | Glasfiberförstärkt polymer |
Kapslingsklass | IP66 |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad |
Montering | Väggmonterad/monterad på dosfäste |
Omgivnings-temperatur | −40 till 194 °F |
Omgivnings-temperatur | −40 till 90 °C |
Spänning | 800 V max |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.